WFI32/PIC32MZW1を使ったクラウドベースのアプリケーションの簡単な開発

Microchip社のWi-Fi System on a Chipおよびモジュール ファミリでIoT開発を効率化できます (2022年7月)。

rate limit

Code not recognized.

About this course

Wi-Fiに対応した設計は非常に複雑です。 Wi-Fiを標準ペリフェラルとして内蔵したMCUを使用することで、開発を効率化し、BOMコストを削減し、ハードウェア設計を簡素化することができます。Microchip社が提供するこの新しいSoCは、MPLAB® Harmonyソフトウェアフレームワークのコンフィギュラブルなコード生成機能が利用出来、「Cloud as a Service」のような量産準備の整った製品としてのメリットがあります。 このSoCは、統合されたネットワーク機能とプロビジョニングされた認証デバイスを備えた事前認証済みモジュールでもご利用頂けます。 このクラスでは、3つのわかりやすい実習を行います。 1つ目は、ゼロから作成したシンプルなWiFiプロジェクトを説明します。 2つ目の実習では、HarmonyフレームワークのCloud as a Serviceを使用して、クラウドサービスに簡単に接続します。 最後に、組み込みセキュアエレメントを使用して、クラウドに安全に認証接続します。

Curriculum37 min

  • シラバス
  • はじめに
  • デバイスの概要 3 min
  • 開発ツールのセットアップ 3 min
  • Hello World 5 min
  • Chapter 2
  • ネットワーク接続 5 min
  • デバイス証明書 2 min
  • クラウドの設定 3 min
  • Chapter 3
  • プロトコルの基本 3 min
  • テストサーバーへの接続 4 min
  • クラウドへの接続 6 min
  • サーバー認証の有効化 3 min
  • アンケート
  • アンケートに ご協力ください

About this course

Wi-Fiに対応した設計は非常に複雑です。 Wi-Fiを標準ペリフェラルとして内蔵したMCUを使用することで、開発を効率化し、BOMコストを削減し、ハードウェア設計を簡素化することができます。Microchip社が提供するこの新しいSoCは、MPLAB® Harmonyソフトウェアフレームワークのコンフィギュラブルなコード生成機能が利用出来、「Cloud as a Service」のような量産準備の整った製品としてのメリットがあります。 このSoCは、統合されたネットワーク機能とプロビジョニングされた認証デバイスを備えた事前認証済みモジュールでもご利用頂けます。 このクラスでは、3つのわかりやすい実習を行います。 1つ目は、ゼロから作成したシンプルなWiFiプロジェクトを説明します。 2つ目の実習では、HarmonyフレームワークのCloud as a Serviceを使用して、クラウドサービスに簡単に接続します。 最後に、組み込みセキュアエレメントを使用して、クラウドに安全に認証接続します。

Curriculum37 min

  • シラバス
  • はじめに
  • デバイスの概要 3 min
  • 開発ツールのセットアップ 3 min
  • Hello World 5 min
  • Chapter 2
  • ネットワーク接続 5 min
  • デバイス証明書 2 min
  • クラウドの設定 3 min
  • Chapter 3
  • プロトコルの基本 3 min
  • テストサーバーへの接続 4 min
  • クラウドへの接続 6 min
  • サーバー認証の有効化 3 min
  • アンケート
  • アンケートに ご協力ください