深度体验Microchip自动辅助驾驶应用方案 (重庆)
助力智能出行,赋能自动驾驶
目前,高级驾驶辅助系统(ADAS)发展迅猛,自动驾驶逐步普及,应用范围不断扩大,创新技术推动行业迈向更智能、更安全的未来。
作为汽车行业值得信赖的嵌入式控制解决方案供应商,Microchip即将开始“深度体验Microchip自动辅助驾驶应用方案”巡展活动,全面展示Microchip在汽车智能网络领域的前沿技术和解决方案,包括ASA SerDes通信技术、FPGA在机器学习中的应用、10BASE-T1S作为新一代汽车总线的创新方案,以及相关的辅助驾驶系统。通过现场演示与互动体验,您将全方位感受到我们创新的整体系统解决方案,直观体验未来智慧出行的无限可能。
地点:重庆两江新区高科希尔顿酒店 重庆市渝北区两江新区财富东路8号1幢
| 时间 | 主题 |
| 下午1:00-1:30 | 签到 |
| 下午1:30- 1:45 | 欢迎致辞 |
| 下午1:45-2:15 | Demo巡回介绍 |
| 下午2:15-2:45 | Microchip FPGA搭载NVIDIA® Holoscan平台加速实时边缘AI部署 |
| 下午2:45-3:15 | ADAS高速SerDes应用介绍 |
| 下午3:15-3:30 | 茶歇 |
| 下午3:30-4:00 | 从云端到车端:PCIe®技术让汽车电子驶入高速互联之路 |
| 下午4:00-4:30 | 10BASE-T1S解决方案 |
| 下午4:30-5:00 | 辅助驾驶必备——HOD方案介绍 |
| 下午5:00-5:30 | Demo展示与交流 |
以下事项请您留意:
- 请填写正确姓名和公司信息。
- 请使用公司邮箱作为注册邮箱,并注意邮箱信息的正确,以便可以收到后续的相关通知。
- 请填写正确的手机信息,我们的工作人员可能致电和您进行相关信息的确认,请您注册后留意接听。
感谢您的支持与参与!也非常期待现场与各位的交流!
如有任何疑问,欢迎与孙先生(Leo.Sun@microchip.com | 电话:131-1189-0207)联络,谢谢!